Parameter-Ereignisse
Ereignis-Erfassungszeitpunkt
Der "Timestamp" gibt bei Ereignissen von Parameter-Containern den Zeitpunkt an, an dem alle Parameterwerte aller Geräte eines Containers vom SDC eingesammelt und gemeinsam in einem Ereignis veröffentlicht wurden. Der "Timestamp" ist somit abhängig von der Anzahl und der Verfügbarkeit der Geräte im Netzwerk.
Der Timestamp ist als Unixzeit in [ms] angegeben. Die Unixzeit enthält die Anzahl von Millisekunden seit dem 01.01.1970, 0:00 Uhr. Die Unixzeit kann z. B. über online verfügbare Tools in das gängige Zeitformat konvertiert werden.