Export

Gehen Sie zum Exportieren von Scope-Kanäle wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie bei den Geräten das Register "Container".
  2. Öffnen Sie die Konfiguration des Containers mit den gewünschten Scope-Kanäle oder fügen Sie einen neuen Container mit Scope-Kanäle hinzu.
  3. Klicken Sie im Bereich "Aufzeichnungskanäle" auf und anschließend auf [Scope-Kanäle in eine JSON-Datei exportieren].
    • Das Dialogfenster "Scope-Kanäle exportieren" wird angezeigt.
    • Im Dialogfenster ist der Code der zu exportierenden Scope-Kanäle angegeben.
  4. Wählen Sie das Datei-Format für den Export und klicken Sie auf [Datei exportieren].
    • Der Datei-Browser zum Festlegen des Speicherorts wird geöffnet.
  5. Navigieren Sie im Datei-Browser zum gewünschten Speicherort und klicken Sie auf [Speichern].
  • Die Scope-Kanäle wurde an den gewünschten Speicherort im gewünschten Datei-Format exportiert.