Import

Gehen Sie zum Importieren von Parametern wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie bei den Geräten das Register "Container".
  2. Öffnen Sie die Konfiguration des Containers, in den Sie die Parameter importieren möchten oder fügen Sie einen neuen Container hinzu.
  3. Klicken Sie im Bereich "Erfasste Parameter" auf und anschließend auf [Parameter aus einer JSON-Datei importieren].
    • Das Dialogfenster "Parameter importieren" wird angezeigt.
  4. Geben Sie Ihre Parameterdaten im JSON-Format in den Textbereich ein oder klicken Sie auf [Datei importieren] und wählen Sie im Datei-Browser eine entsprechende Import-Datei.
  5. HINWEIS

    Über [Datei importieren] kann zum Importieren von Parametern eine mit Excel erstellte CSV-Datei verwendet werden. Die CSV-Datei muss dafür die Spalten "Name", "Index" und "Subindex" in genau dieser Reihenfolge haben. Beachten Sie dabei, dass Offset und Länge des Index nicht eingestellt werden können und dass doppelte Werte beim Import entfernt werden.
  6. Klicken Sie auf [Import].
  • Die Parameter wurden in der Konfiguration des Containers hinzugefügt.