System

Im Register "System" sind Informationen zu Ihrer Instanz der Software zusammengefasst aufgelistet.

Eigenschaft

Beschreibung

System-Information

SDC-ID

Von der Software automatisch generierter eindeutiger Bezeichner Ihrer Instanz der Software.

SDC-Version

Installierte Version der Software

DriveComm

Installierte Version der Software

DriveSymbol

Gerätedatenbank für verfügbare Parameter je Gerät

OpcClient

Connector für die Verbindung mit OPC UA-Geräten und -Servern

Transmitter

Client für die Anbindung von verschiedenen Cloud-Endpunkten

FIPERv5

Datum und Version des FIPER-Exports

RabbitMQ

Version des RabbitMQ-Brokers

PostgreSQL

Version der PostgreSQL-Datenbank

Programmpfade

Für die Software wichtige Verzeichnis-Pfade. Durch Anklicken der Pfade werden die entsprechenden Verzeichnisse direkt geöffnet werden.