DriveRadar® SmartDataCollector
Einordnung
Unter der Marke DriveRadar® bietet SEW-EURODRIVE intelligente skalierbare Produkte und Services entlang des kompletten Lebenszyklus einzelner Produkte, Lösungen und komplexer Anlagen an. Die Zielsetzung dieser Produkte und Services ist es, die Verfügbarkeit der Produkte bzw. Anlagen signifikant zu erhöhen.
Zielsetzung
Für das Realisieren dieses Ziels ist das Erfassen von Daten aus Geräten, um daraus wertvolle Erkenntnisse zum Zustand und zur Diagnose von Maschinen und Anlagen abzuleiten, von zentraler Bedeutung.
Die in dieser Dokumentation beschriebene Software DriveRadar® SmartDataCollector ermöglicht durch automatisierbares Aufzeichnen von Prozess- und Betriebsdaten verschiedener SEW-Geräte sowie das Weiterleiten dieser Daten zu konfigurierten Endpunkten, einen komfortablen Zugriff auf diese Informationen.
|
Technische Rahmenbedingungen
Die Software kann auf prozessnahen kundenseitigen IT-Systemen oder Edge-Einheiten eingerichtet werden. Auf jedem Gerät ist jeweils nur eine Instanz der Software möglich. Die Verbindung der Geräte mit dem DriveRadar® SmartDataCollector erfolgt funk- oder kabelbasiert über bestehende ethernet-basierte Netzwerk-Kanäle (z. B. PROFINET, Ethernet) ohne Hardware-Nachrüstung.
Eine Echtzeitabarbeitung des Daten-Abzugs ist abhängig von den technischen Rahmenbedingungen und kann daher nicht garantiert werden. Einflussfaktoren sind u. a.:
- Anzahl, Typ und Topologie der Geräte
- Bandbreite und Auslastung der Netzwerkverbindung
- Anzahl konfigurierter Parametern/Scopes
- Anzahl konfigurierter Container
- Eingestellte Zykluszeit