Hardware
HINWEIS

Nachfolgende Angaben gelten für den durchschnittlichen Anwendungsfall der Software (ca. 200 Geräte von denen 1x am Tag 50 Parameter und 1x pro Stunde 20 Parameter abgezogen werden).
Folgende Hardware wird vorausgesetzt:
- Prozessor: Quad-Core mit mindestens 2.5 GHz je Kern
- Arbeitsppeicher: Mindestens 4 GB RAM (optimal 8 GB RAM)
- Festplattenspeicher: 16 GB
- (800 MB für die Software und 10 GB Zwischenspeicher für den Daten-Upload)