Art der Absicherung
Das Energiespeichersystem beinhaltet unter anderem eine Absicherung sowie zwei Schütze für die Synchronisierung von Speicher und Zwischenkreis. Für die Steuerung dieser Komponenten ist ein MOVI-C® CONTROLLER von SEW-EURODRIVE mit einer Lizenz für ein Softwaremodul MOVIKIT® PowerMode oder EnergyMode erforderlich. Der Einsatz dieser Softwaremodule MOVIKIT® ist Voraussetzung für den sicheren Betrieb des Systems. Das komplette Sicherungskonzept ist im folgenden Schaubild dargestellt:

[1] | Energiespeichermodule | [6] | Synchronisierschütze |
[2] | Hauptsicherung | [7] | Messkanalsicherung |
[3] | Untersicherung | [8] | Entladesicherung |
[4] | Bypass-Schütz | [9] | Drossel |
[5] | Trennschalter | [10] | Fehlerstromerkennung |
Im normalen Funktionsbereich (z. B. 400 V – 800 V) ist die Hauptsicherung alleine aktiv. Die Untersicherung wird durch das Bypass-Schütz kurzgeschlossen. Die Sicherungsgröße und der Funktionsspannungsbereich werden von SEW-EURODRIVE exakt aufeinander abgestimmt, sodass im Kurzschlussfall der Kurzschluss-Strom für das Auslösen der Hauptsicherung ausreicht. Ab einer bestimmten Spannung unterhalb des Funktionsspannungsbereichs wird das Bypass-Schütz geöffnet und die kleinere Untersicherung wird aktiv. Dadurch ist auch die Lade- und Entladestelle des Energiespeichersystems ausreichend abgesichert. Diese Art der Absicherung gewährleistet über den ganzen Spannungsbereich eine sichere Auslösung im Kurzschlussfall. Der thermische Überlastfall wird durch diese Sicherungen nicht geschützt. Dieser Schutz wird durch die gewählten Kabelquerschnitte, Leistungsbegrenzungen der Geräte und Auslegung der gesamten Anlage sichergestellt.
Das Sicherungskonzept legt SEW‑EURODRIVE im Rahmen der Projektierung fest. Verwenden Sie ausschließlich die von SEW‑EURODRIVE projektierten Sicherungen.
HINWEIS