Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Energiespeichersystem speichert Energie und stellt diese bei Bedarf dem angeschlossenen Antriebszwischenkreis zur Verfügung. Das Energiespeichersystem ist für den Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt. Die Anlagen sind für den mobilen oder stationären Einsatz vorgesehen. Das Energiespeichersystem ist nur für den Betrieb mit den Geräten MDP92A, MDE90A und MDC90A der Umrichterreihe MOVIDRIVE® modular vorgesehen.
Beim Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen ist die Inbetriebnahme des Produkts solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den lokalen Gesetzen und Richtlinien entspricht. Für den europäischen Raum gelten beispielhaft die Maschinenrichtlinie2006/42/EG sowie die EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Beachten Sie dabei die EN 60204-1 (Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen). Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Die in der Konformitätserklärung genannten Normen werden für das Produkt angewendet.
Die technischen Daten sowie die Angaben zu den Anschlussbedingungen entnehmen Sie dem Typenschild und dem Kapitel "Technische Daten" in der Dokumentation. Halten Sie die Daten und Bedingungen unbedingt ein.
Wenn Sie das Produkt nicht bestimmungsgemäß oder unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.