Sichere, spiel- und schwingungsfreie Befestigung am Boden

Senkrechte Montage

Damit das ESS-System seine Leistungsdaten sowie die IP-Schutzart einhalten kann, ist eine senkrechte Montage des Schranks erforderlich.

Zugänglichkeit

Für Servicearbeiten muss sich die Fronttür des ESS vollständig öffnen lassen. Vor dem Energiespeicherschrank ist deshalb ein Freiraum von > 800 mm vorzusehen.

Be- und Entlüftung

Die Lüftungsgitter in der Gerätetür dürfen nicht verschlossen werden. Im Radius von 30 cm vor den Gittern darf sich nichts befinden, was die freie Luftströmung behindert.

Betrieb in großer geographischer Höhe

Aufstellung des Schrankes in einer geographischen Höhe von mehr als 2000 m über NN, kann zu verminderter Leistungsfähigkeit führen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Zugentlastete Leitungen

Alle ein- und ausgehenden elektrischen Leitungen müssen zugentlastet sein und ohne mechanische Spannung verlegt werden.

Sockel

Der Schrank wird mit einem Sockel geliefert, was je nach Anwendung Vorteile bei der Leitungsführung bringt. Verschrauben Sie den Sockel mit dem Boden oder fixieren Sie den Schrank sicher an der Wand. Sie können die Speichersysteme ESS-R2 und ESS-R3 im Sockelbereich aus allen vier horizontalen Richtungen und direkt von unten mit Kabeln anfahren. Entfernen Sie dazu das entsprechende Blech im Sockel oder schneiden Sie das Blech aus.

Nennmaß

A/B in mm

500

435

800

735

Sockellose Montage

Das Energiespeichersystem kann auch ohne Sockel montiert und betrieben werden. Die Voraussetzung ist ein ungehinderter Abgang aller Kabel nach unten und eine schwingungsfreie Befestigung des Energiespeichersystems mit vier M12 Schrauben an der Unterkonstruktion.. Entsprechende Gewinde sind an der Unterseite des Energiespeichersystems. Siehe folgende Abbildung:

Durchstoßen Sie die Gleitkufen von innen und verschrauben Sie den Schrank mit vier geeigneten Schrauben am Boden.