Vorgehen bei Erstinbetriebnahme
Im Folgenden werden einige Hinweise und Vorgehensweisen beim ersten Laden des Speichers genannt.
- Prüfen Sie alle Diagnoseleitungen und deren korrekte Auswertung in der MOVI-C® CONTROLLER-Software.
- Prüfen Sie vor der ersten Ladung des Speichers den elektrischen Anschluss auf eine mögliche Verpolung.
- Ziehen Sie den roten Kurzschluss-Stecker von der Entladeanschluss-Buchse X2 ab
- Stecken Sie den roten Kurzschluss-Stecker in seine vorgesehene Parkposition.
- Schalten Sie die Sicherung F10 auf OFF.
- Laden Sie den Speicher bei der ersten Inbetriebnahme mit einem maximalen Strom von 20 A.
- Optional: Testen Sie, ob die Betriebsart Speichersynchronisierung den Speicher zuschalten und trennen kann.
- Lassen Sie den Trennschalter zunächst offen. Wird bei Aktivierung der Zusatzfunktion DC-Synchronisierung sofort ein Fehler gemeldet, dass der Trennschalter noch offen ist?
- Schalten Sie den Trennschalter zu.
- Messen Sie die Speicherspannung um zu sehen auf welche Spannung die Steuerung synchronisieren muss.
- Aktivieren Sie die MOVI-C® CONTROLLER-Funktion.
- Lassen Sie den Speicher synchronisieren und zuschalten.
- Wird die Spannung im Zwischenkreis auf die zuvor gemessene Spannung eingeregelt?
- Erfolgt die Zuschaltung durch das Schalten des Schützes K1?
- Trennen Sie den Speicher über die MOVI-C® CONTROLLER-Funktion.
- Öffnet das Synchronisationsschütz K1?
- Aktivieren Sie erneut die Funktion DC-Synchronisierung.
- Warten Sie, bis der Speicher zugeschaltet ist.
- Öffnen Sie den Trennschalter.
- Wird parallel das Synchronisationsschütz K1 vom MOVI-C® CONTROLLER ebenfalls geöffnet?
- Wird über das UI oder die PD-Schnittstelle ebenfalls gemeldet, dass der Speicher nicht mehr verbunden ist?
- Laden Sie den Energiespeicher zunächst schrittweise in z. B. 50-V- oder 100-V-Schritten. Kontrollieren Sie durch parallele Messung, ob die Spannung vom Programm-Modul korrekt angegeben wird.
- Kontrollieren Sie, ob es Auffälligkeiten beim Laden gibt:
- Wird die Spannung ohne Probleme auf dem Sollwert gehalten? Muss das Gerät stark nachladen? (Bei großen Energiespeichern wird sich das Gerät auf eine sehr niedrige Leistung reduzieren, sobald der Speicher geladen ist).
- Gibt es weitere Auffälligkeiten, z. B. knisternde Geräusche?
- Optional: Überprüfen Sie, ob die Betriebsart "Energiespeicherentladung“ den Speicher korrekt entlädt
- Aktivieren Sie die Betriebsart über das MOVIKIT® und geben Sie eine willkürliche niedrige Entladezielspannung vor (z. B. 0 V)
- Sinkt die Speicherspannung?
- Wird über das UI des MOVIKIT® eine Entladeleistung zurückgemeldet, die kleiner oder gleich der parametrierten Dauerleistung des Bremswiderstands ist?
- Optional: Überpüfen Sie, ob die Ansteuerung des mehrfachen Sicherungskonzepts funktionert:
- Laden Sie den Speicher beginnend von 0 V mit einer niedrigen Ladeleistung auf eine Spannung, die größer als die Spannung "Schaltschwelle Überbrückung Ein“ ist.
- Wird bei Erreichen der Schwellspannung die Untersicherung über das Schütz K2 vom MOVI-C® CONTROLLER überbrückt?
- Entladen Sie den Energiespeicher.
- Wird bei Erreichen der Spannung "Schaltschwelle Überbrückung Aus“ das Schütz K2 auch wieder geöffnet und damit die Untersicherung wieder aktiviert?
- Laden Sie den Speicher nun noch einmal mit einer hohen Ladeleistung, die einen DC-Strom größer des Nennwerts der Untersicherung ermöglicht (I = P/U).
- Wird die Ladeleistung ignoriert und der Strom auf der A-Seite des Geräts auf ungefähr 80 % des Sicherungsnennwerts begrenzt?