Brauchbarkeitsdauer

Bedingt durch Umgebungseinflüsse und Betriebsbedingungen unterliegen die Speichereinheiten einer Alterung. Diese führt dazu, dass sich die nutzbare Kapazität verringert und sich der Ersatzserienwiderstand der Speichereinheiten erhöht.

Dies bedeutet, dass die Speichereinheiten eine begrenzte Brauchbarkeitsdauer haben. Das Ende der Brauchbarkeit ist definiert als der Zeitpunkt, zu dem einer oder beide der folgenden Fälle eintreten:

  • Die Kapazität der Speichermodule ist um 20% reduziert.
  • Der Ersatzserienwiderstand der Speichermodule ist um 100 % angestiegen.

HINWEIS

Im Rahmen einer Projektierung müssen die Energiespeicher so ausgelegt werden, dass sie auch am Ende ihrer Brauchbarkeitsdauer die an sie gestellten Anforderungen erfüllen.
Lassen Sie daher eine anwendungsbezogene Projektierung von SEW‑EURODRIVE durchführen. Diese ermöglicht auch eine Abschätzung der Brauchbarkeitsdauer.