Typenbezeichnung
Beispiel: ESS2904A-80R3L083R8P13E1312-11 | ||
|---|---|---|
Produktname | ESS.... | ESS = Energiespeichersystem |
Baustatus | A | A = Standard |
Nennspannung | 80 | 80 = 800 V |
Schranksystem | R | R = Rittal |
Schrankgröße (ohne Sockel) | 3 | 2 = 800 mm × 1600 mm × 500 mm 3 = 800 mm × 1800 mm × 500 mm 9 = Spezial |
Modultyp | L | L = LS Materials |
Modulkapazität | 083 | 041 = 41 F 083 = 83 F |
Anzahl Module in Reihe | R8 | R8 = 8 Module (in Reihe) |
Anzahl Module parallel | P1 | P1 = 1 Module (parallel) |
Sprache | 3 | 1 = EN 2 = DE 3 = FR |
Kommunikation | E | E = EtherCAT® |
Temperaturumfang | 1 | 1 = Standard: 0 .. +40 °C 2 = Weittemperatur: -25 .. +40 °C 3 = Hochtemperatur: 0 ..+50 °C 4 = Tieftemperatur: -30 ..+10 °C |
Farbe | 3 | 3 = grau, ohne Logo 4 = orange, ohne Logo |
Anschlusskonfiguration | 12 | 1x = mit DC-Trennschalter x1 = Schranktyp Basis x2 = Schranktyp Erweiterung |
Version | 11 | 1x = mit Sockel (100 mm) 2x = ohne Sockel 3x = mit Sockel – Spezial x1 = Türanschlag rechts x2 = Türanschlag links |