Mechanische Daten

Energiespeicherschrank | Wert in mm
| |
|---|---|---|
Maß | ESS-R2-L041 | ESS-R3-L083 |
h | 1700 | 1900 |
s | 1510 | 1710 |
Gewicht | ESS-R2-L041 | ESS-R3-L083 |
|---|---|---|
6 Module | 321 kg | 408 kg |
7 Module | 342 kg | 442 kg |
8 Module | 364 kg | 475 kg |
Gewicht | Doppelschrank |
|---|---|
2 × 6 Module | 794 kg |
2 × 7 Module | 862 kg |
2 × 8 Module | 928 kg |
Die Abmessungen entnehmen Sie den Maßbildern.
Weiterführende Informationen


