Allgemeine technische Daten

Störfestigkeit

erfüllt EN 61800-3

Störaussendung

(bei Anschluss an ein Gerät der Baureihe Power and Energy Solutions)

Grenzwertklasse C2 gemäß EN 61800-3

Schutzart

IP22

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzleiter

zulässige Schwingungs- und Stoßbelastung

gemäß EN 61800-5-1

Überspannungskategorie

III nach IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Verschmutzungsgrad

2 nach IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Klimatische Bedingungen

  • Langzeitlagerung (in trockenen, geschlossenen Räumen): EN60204-1, Temperatur -25 °C bis +70 °C nicht kondensierend, keine Betauung
  • Transport (wettergeschützt): EN60204-1, nicht kondensierend, keine Betauung, Temperatur -25 °C bis +70 °C
  • Betrieb (ortsfester Einsatz in trockenen, geschlossenen Räumen): EN60204-1, Temperatur -25 °C bis +40 °C (Weittemperatur), 0 °C bis +40 °C (Standardvariante), -30 °C bis +10 °C (Tieftemperatur), 0 °C bis +50 °C (Hochtemperatur), jeweils nicht kondensierend, keine Betauung

Chemisch aktive Stoffe

  • Langzeitlagerung (in trockenen, geschlossenen Räumen): EN60204-1, keine korrosiven Gase, kein Salznebel
  • Transport (wettergeschützt): EN60204-1, keine korrosiven Gase, kein Salznebel, kein Meerwasser
  • Betrieb (ortsfester Einsatz in trockenen, geschlossenen Räumen): EN60204-1, keine korrosiven Gase, kein Salznebel

Mechanisch aktive Stoffe

  • Langzeitlagerung (in trockenen, geschlossenen Räumen): EN60204-1, kein leitfähiger Staub
  • Transport (wettergeschützt): EN60204-1, kein leitfähiger Staub
  • Betrieb (ortsfester Einsatz in trockenen, geschlossenen Räumen): EN60204-1, kein leitfähiger Staub

Aufstellungshöhe

  • Bis h ≤ 2000 m keine Einschränkungen
  • Der Einsatz in einer geografischen Höhe von mehr als 2000 m über NN kann zu verminderter Leistungsfähigkeit führen. Halten Sie Rücksprache mit dem Service von SEW-EURODRIVE.
  • Von 2000 m bis maximal 3800 m: Zur Aufrechterhaltung der sicheren Trennung und Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken gemäß EN 61800-5-1 muss eine Überspannungsschutzeinrichtung zur Reduktion der Überspannungen von Kategorie III auf Kategorie II vorgeschaltet werden.