Zugriff über Engineering-Schnittstelle (UFF und UFR)
FTP | 21 | TCP | aktivierbar | jaeditierbares Passwort | nein | ja | Lesen und Schreiben im Dateisystem |
Telnet | 23 | TCP | aktiv | jaeditierbares Passwort | nein | nein | Nur Lesen Zugriff auf OEM-Diagnosedaten |
Webserver | 80 | TCP | aktiv | nein | nein | ja | Lesend auf indizierte Größen |
MOVILINK® (SMLP) | 300 | TCP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen und Schreiben auf alle Geräte-Indices |
MOVILINK® | 300 | UDP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen und Schreiben der IP-Parameter |
3-D-Simulation (optional) | 308 | TCP | aktivierbar | nein | optional | ja | Kinematikmonitor für Mulitmotion / Multimotion Light. X37 Schnittstelle bei DHR41B und DH41B
|
3-D-Simulation (optional) | 308 | UDP | aktivierbar | nein | optional | ja |