MFE62B, Zugriff über EtherNet/IP™, Modbus TCP-Schnittstelle
ODVA® Ethernet DLR | EtherType 80E1hex | aktiv | nein | ja | ja | Lesen und Schreibenauf Ringredundanz-Parameter | |
Telnet | 23 | TCP | aktiv | jaunveränderbares Passwort | nein | nein | Nur Lesen Zugriff auf OEM-Diagnosedaten |
DHCP-Client | 67/68 | UDP | aktiv | nein | ja | nein | Lesen und Schreiben auf Adressparameter |
Webserver | 80 | TCP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen und Schreiben der IP-Parameter. Lesezugriff auf alle indizierten Parameter. Java Applikation nutzt SMLP TCP-Port 300. |
MOVILINK® (SMLP) | 300 | TCP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen und Schreiben auf alle Geräte-Indices |
MOVILINK® | 300 | UDP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen und Schreiben der IP-Parameter |
Modbus TCP | 502 | TCP | aktiv | nein | ja | nein | Prozessdatenaustausch, Lesen und Schreiben auf alle indizierten Parameter |
EtherNet/IP™: Implicit Message | 2222 | UDP | aktiv | nein | ja | nein | Prozessdatenaustausch |
EtherNet/IP™: Explicit Message | 44818 | TCP | aktiv | nein | ja | nein | Parameter-Service, Lesen und Schreiben auf alle indizierten Parameter |