Zugriff über Feldbus- und Engineering-Schnittstelle
FTP | 21 | TCP | deaktivierbar | jaeditierbares Passwort | nein | ja | Lesen und Schreiben im Dateisystem |
SSH | 22 | TCP | deaktivierbar | ja editierbares Passwort | nein | ja | Lesen und Schreiben im Dateisystem |
Telnet | 23 | TCP | deaktivierbar | jaeditierbares Passwort | nein | nein | Lesen und Schreiben im Dateisystem |
DHCP-Client | 67/68 | UDP | deaktivierbar | nein | ja | nein | Lesen und Schreiben der IP-Parameter |
Webserver | 80 | TCP | deaktivierbar | nein | nein | ja | Lesen der IP-Parameter |
Parameter- und Diagnosedaten | 5200 | UDP | aktiv | nein | ja | ja | Lesen- und SchreibenSEWOS-Loader Dienst |
Log-Event-Abrufe | 5210 | UDP | aktiv | nein | ja | ja | Lesen SEWOS-Loader Dienst |
Software-Download | 5500 | UDP | aktiv | nein | ja | ja | Lesen- und SchreibenSEWOS-Loader Dienst |
Service Autotest | 11369 | UDP | aktiv | nein | nein | nein | Lokaler SEWOS-Loader DienstDer Port wird nach 3 Minuten geschlossen. |
Statusdaten | 53117 | TCP | aktiv | nein | ja | ja | Lesen- und SchreibenSEWOS-Loader Dienst |
Config Server @CHIP-RTOS | 8001 | UDP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen und Schreiben im Betriebssystem und der IP-Parameter |