Speicherüberwachung

Wenn die Speicherüberwachung am dezentralen Controller vom Typ SCM erfolgt, wird der Anschluss X13 mit dem 8-poligen Stecker aus dem Zubehör SCM-Z-003 verwendet. Entfernen Sie dazu am Kabelende den male-Stecker und legen die einzelnen Litzen auf den 8-poligen Stecker aus dem Zubehör SCM-Z-003 auf.

Folgende Kabel können für die Verlängerung und für den Anschluss der Speicherüberwachung genutzt werden.

Kabel

Länge/Verlegeart

Komponente

Standardlängen:

1.5 m: Sachnummer 19115881

3 m: Sachnummer 18161103

auftragsbezogene Längen:

1 m: Sachnummer 18161073

2 m: Sachnummer 18161081

4 m: Sachnummer 18161111

5 m: Sachnummer 18161138

M12, male, A-codiert ↔ M12, female

feste Länge

MOVI‑DPS® Speicherverband

auftragsbezogene Längen:

1 m: Sachnummer 18161146

2 m: Sachnummer 18161154

3 m: Sachnummer 18161162

4 m: Sachnummer 18161170

5 m: Sachnummer 18161189

M12, male, A-codiert ↔ M12, female

feste Länge

MOVI‑DPS® Speicherverband

auftragsbezogene Längen:

1.5 m: Sachnummer 25645749

M12, male, A-codiert ↔ M12, female, A-codiert

feste Länge

MOVI‑DPS® Speicherverband