Anforderungen an den Betrieb
- Der Betrieb ist nur in den spezifizierten Grenzen der zugehörigen Dokumentationen zulässig. Dies gilt sowohl für die externe Sicherheitssteuerung als auch für das Gerät und zugelassene Optionen.
- Die geräteinterne Diagnosefunktion ist bei dauerhaft freigegebenem oder dauerhaft gesperrtem STO-Eingang eingeschränkt. Erst beim Pegelwechsel des STO-Signals werden erweiterte Diagnosefunktionen durchgeführt. Daher muss der STO-Eingang des Geräts für PL d gemäß ISO 13849-1 und SIL 2 IEC 61800-5-2 mindestens einmal in 12 Monaten und für PL e gemäß ISO 13849-1 und SIL 3 IEC 61800-5-2 mindestens einmal in 24 Stunden bei anliegender Netzspannung angefordert werden, um eine vollständige Testabdeckung zu erreichen. Dafür ist der im Kapitel "Zyklischer Test der STO-Eingänge" beschriebene Prüfablauf einzuhalten.

[1] | Maximal 12 Monate bei PL d/SIL 2 Maximal 24 Stunden bei PL e/SIL 3 |
[2] | Interne Diagnose |
[3] | High: kein STO |
[4] | Low: STO aktiv |