Anforderungen an die Installation

  • Die Komponenten müssen gegen leitfähige Verschmutzungen geschützt werden, z. B. durch Einbau in einen Schaltschrank mit der Schutzart IP54 gemäß IEC 60529.
  • Unter der Voraussetzung, dass am Aufstellort das Auftreten von leitfähigen Verschmutzungen ausgeschlossen werden kann, ist auch eine entsprechend geringere Schutzart des Schaltschranks unter Beachtung der zutreffenden Normen, z. B. EN 60204‑1, zulässig.
  • Die Verdrahtungstechnik muss entsprechend der Norm EN 60204-1 erfolgen.
  • Verwenden Sie Aderendhülsen, um einen Kurzschluss zu benachbarten Signalen auszuschließen.
  • Die STO-Steuerleitungen müssen EMV-gerecht und wie folgt verlegt werden:
    • Außerhalb eines geschlossenen Einbauraums müssen geschirmte Leitungen dauerhaft (fest) verlegt und gegen äußere Beschädigungen geschützt, oder gleichwertige Maßnahmen ergriffen werden. Die maximale Leitungslänge von 100 m darf nicht überschritten werden.
    • Die für die Anwendung jeweils gültigen Vorschriften sind zu beachten.
    • Sie müssen durch geeignete Maßnahmen gewährleisten, dass die STO-Steuerleitungen räumlich getrennt von den Energieleitungen des Antriebs verlegt werden.
  • Die STO-Schaltung erkennt keine Kurz- und Fremdschlüsse in der Zuleitung, deshalb müssen Sie Folgendes sicherstellen:
    • keine Spannungsverschleppung auf die STO-Steuerleitungen
    • die externe Sicherheitssteuerung detektiert einen Querschluss eines Fremdpotenzials zu den STO-Steuerleitungen
  • Für die Auslegung der Sicherheitskreise sind die für die Sicherheitskomponenten spezifizierten Werte zwingend einzuhalten.
  • Das STO-Signal (STO_1+, STO_2+) darf nicht für Rückmeldungen verwendet werden.
  • Für Sicherheitssteuerung/Sicherheitsschaltgerät dürfen nur geerdete Spannungsquellen mit sicherer elektrischer Trennung (PELV) gemäß EN 61131‑2 und EN 60204-1 eingesetzt werden.
  • Wenn mehrere Spannungsquellen verwendet werden, muss jede Spannungsquelle an das Schutzleitersystem angeschlossen werden.
  • Bei der Installationsplanung sind die technischen Daten des Geräts zu beachten.
  • Für sicherheitsgerichtete Anwendungen mit dem Gerät müssen die Brücken am STO-Eingang X6 entfernt werden.