Sicherheitskennwerte

Kennwerte gemäß

IEC 61800-5-2

ISO 13849-1

geprüfte Sicherheitsklasse/Normengrundlage

Safety Integrity Level 3

Performance Level e /
Kategorie 3

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFH-Wert)

2.2 × 10-9 1/h

mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall (MTTFd)

83 Jahre

Gebrauchsdauer

20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden.

Proof-Testintervall

> 20 Jahre

–

sicherer Zustand

sicher abgeschaltetes Moment (STO)

Sicherheitsteilfunktion

STO, SS1 gemäß IEC 61800-5-2

(mit geeigneter externer Ansteuerung)