Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt kann in industriellen und gewerblichen Anlagen 2 Servomotoren betreiben. Die Versorgung erfolgt im Kleinspannungsbereich (Gleichstrom).

Das Produkt ist für den Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt.

Beim Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen ist die Inbetriebnahme des Produkts solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den lokalen Gesetzen und Richtlinien entspricht. Für den europäischen Raum gelten beispielhaft die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie die EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Beachten Sie dabei die EN 60204-1 (Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen).

Die in der Konformitätserklärung genannten Normen werden für das Produkt angewendet.

Diese Anlagen können für den mobilen oder stationären Einsatz vorgesehen sein.

Die Motoren müssen zum Betrieb an Umrichtern mit DC-48-V-Zwischenkreis geeignet sein und eine Wicklung für AC 33 V aufweisen.

Sie dürfen keine anderen Lasten an das Produkt anschließen. Schließen Sie auf gar keinen Fall kapazitive Lasten an das Produkt an.

Das Produkt kann in industriellen und gewerblichen Anlagen folgende Motoren betreiben:

  • permanent erregte Drehstrom-Synchronmotoren

Die technischen Daten sowie die Angaben zu den Anschlussbedingungen entnehmen Sie dem Typenschild und dem Kapitel "Technische Daten" in der Dokumentation. Halten Sie die Daten und Bedingungen unbedingt ein.

Wenn Sie das Produkt nicht bestimmungsgemäß oder unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.

Nutzungseinschränkungen

Beachten Sie folgende Nutzungseinschränkungen:

  • Der Einsatz des Produkts im Außenbereich ist untersagt.
  • Das Produkt darf nur für Spannungen < DC 60 V eingesetzt werden.
  • Das Produkt ist nur für Anwendungen mit der Schutzart bis maximal IP20 zugelassen. Für eine höhere Schutzart muss ein geeigneter Einbauraum gewählt werden.
  • Das Produkt darf nicht als Trittstufe verwendet werden.
  • Stellen Sie eine korrekte Verdrahtung sicher. Eine falsche Polung kann zu einem Defekt des Produkts oder zu Kurzschlüssen führen.
  • Um Beschädigungen zu vermeiden, trennen Sie Steckverbinder nie unter Spannung. Beachten Sie den Sonderfall bei einem Betrieb mit Akkumulatoren.