Geräte benennen
Weisen Sie nach dem Anlegen des Projekts den Geräteknoten gültige Benennungen zu.
Beim Anlegen eines neuen MOVISUITE®-Projekts über einen Netzwerk-Scan werden die Geräte automatisch in die Netzwerksicht übernommen. Die Benennungen der Geräte werden dabei aus den Geräten ausgelesen. Wenn keine Benennung im Gerät vorhanden ist oder die Benennung bereits für ein anderes Gerät existiert erscheint eine entsprechende Meldung am jeweiligen Knoten. Wird bei der Eingabe einer neuen Benennung eine Namenskonvention (z. .B. Verwendung nicht zulässiger Zeichen oder Überschreitung der maximalen Länge von 80 Zeichen) verletzt, erscheint direkt am Eingabefeld ein Hinweis.
HINWEIS

Beachten Sie bei der Benennung zudem folgende Regeln:
- MOVI-C® CONTROLLER dürfen nicht den gleichen Namen wie ein untergeordnetes Gerät haben.
- Dem MOVI-C® CONTROLLER untergeordnete Fremdgeräte dürfen nicht den gleichen Namen haben wie untergeordnete SEW-Geräte. Die Fremdgeräte dürfen zudem nicht den gleichen Namen haben wie der MOVI-C® CONTROLLER selbst.
- Jedes untergeordnete Gerät muss einen eindeutigen Namen haben.
- Das über einen Netzwerk-Scan erstellte MOVISUITE®-Projekt ist geöffnet.
- Öffnen Sie das Kontextmenü des Geräts im MOVISUITE®-Projekt, das Sie umbenennen möchten.
- Klicken Sie auf den Menüeintrag [Umbenennen].
- Ein Eingabefeld zum Festlegen der Benennung erscheint.
- Geben Sie die gewünschte Benennung in das Eingabefeld ein.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Klicken des grünen Hakens.