Création d'un projet
REMARQUE

Les informations détaillées concernant l'utilisation du logiciel d'ingénierie MOVISUITE® figurent dans la documentation correspondante.
- Un nouveau projet MOVISUITE® a été créé et est ouvert.
- Ajouter les nœuds d'appareil et les modules logiciels nécessaires au projet.
- Pour cela, voir "Exemple de projet" ainsi que les documentations relatives aux appareils et modules logiciels utilisés.
- Configurer les appareils ou modules logiciels ajoutés.
- Tenir compte des explications spécifiques pour la configuration de MOVIKIT® Positioning / Velocity Drive qui figurent dans le présent manuel.
- Les informations détaillées concernant la configuration des appareils ou des modules logiciels utilisés dans ce projet figurent dans les diverses documentations correspondantes.
Informations complémentaires