Configuración del módulo de software
- En MOVISUITE®, pulse en MOVIKIT® BinaryTablePositioning Drive .
- Se muestran los menús de configuración del módulo de software. Los menús de configuración se explican en el capítulo Configuración.
- Configure el módulo de software mediante los campos de ajuste correspondientes.
- Después de finalizar la configuración, haga clic en el botón [1].
- Se muestra la vista general del proyecto.
[1] | Botón para volver a la vista general del proyecto |
[2] | Menú principal de la configuración del módulo de software (apartado MOVIKIT®) |
[3] | Submenús de la configuración |
[4] | Campos de ajuste del respectivo submenú |
AVISO