Hardware
AVISO

En función de la versión del módulo de software, se requiere una versión determinada del firmware de la unidad. La primera cifra de la versión de MOVIKIT® determina la versión del firmware de la unidad mínima requerida. Compruebe la compatibilidad de la versión del módulo de software con el firmware de la unidad básica.
Se necesita el siguiente hardware:
Unidad | Opciones necesarias/ |
|---|---|
MOVIDRIVE® technology | Ampliación IO: CID21/CIO21 |
MMOVIPRO® DSI, DFC | Ampliación IO: CID21/CIO21 |
MOVI-C® decentralized electronics DAC: | Ninguna |