Prozessablauf und Signalzustände
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.
HINWEIS

Die Modulo-Betriebsarten können nur verwendet werden, wenn im Konfigurationsmenü "Antriebsfunktionen" des Softwaremoduls im Untermenü "FCB 09 Positionsregelung" eine Zyklusbegrenzung eingestellt wurde.
Nr. | Ablauf | Datenbit | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] | Endstufenfreigabe/Reset | DO 0 |
|
Betriebsart 2^0 | DO 3 |
| |
Betriebsart 2^1 | DO 4 |
| |
[3] bis [6] und ab [7] | Start/Stopp der Achse über: Start/Stopp - positiv | DO 1 oder DO 2 |
|
[2], [5] | Vorgabe der Solltabellenposition (eine neue Sollposition wird auch während des Verfahrvorgangs übernommen) | DO 5 | Beispielhafte Anwahl der binärcodierten Tabellenposition 2^0 sowie Start des Positioniervorganges. |
[6] bis [7] | Unterbrechung der Fahrt durch Wegnahme von | DO 1 | Der Motor verzögert entlang der eingestellten Tabellenverzögerung und bleibt dann lagegeregelt stehen. |
Bis [2], [4] bis [5] und ab [8] | Rückmeldung | DI 1 |
Wenn sich die Ist-Position innerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "In Position" sowie das entsprechende Bit der Tabellenistposition gesetzt. Der Antrieb bleibt positionsgeregelt stehen. |