Descrição
- A caixa de combinação SSI UEA31A é usada para conexão de 2 encoders lineares SSI ao opcional de segurança CSA31A. Para isso, a conexão X17 no CSA31A deve ser conectada à conexão X17 na caixa de combinação SSI UEA31A. Para isso, só é permitido o cabo de conexão pré-fabricado da SEW‑EURODRIVE. O comprimento do cabo de conexão pode ser configurado de 0.5 m até 6 m.
- Código do cabo de conexão: 28128907
- A caixa de combinação foi projetada com grau de proteção IP20 e pode ser instalada em uma calha DIN no painel elétrico.
- Código da caixa de combinação SSI UEA31A: 28269667

[1]
X65: Conexão da tensão de alimentação do encoder externo 24 VCC
[2]
X17: Conexão ao X17 do opcional de segurança CSA31A
[3]
X18: Conexão do encoder 2
[4]
X19: Conexão do encoder 3
- Se o consumo total de corrente dos dois encoders SSI exceder 500 mA, uma tensão de alimentação externa do encoder de 24 VCC pode ser conectada ao X65.