Irregularidade 37 Sistema de controle do freio
Irregularidades: 37.1 (2501hex | 9473dec) Descrição: sistema de controle do freio 1 – Estado de comutação não consistente | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sistema de controle do freio 1 – Status | |
Causa | Ação | |
O estado de comutação do sinal de entrada "Controle do freio 1 – Status" difere do estado de comutação do sistema de controle do freio (DB 00/SBC). | – Verificar a conexão e a função do sistema de controle do freio 1. – Verificar se a conexão selecionada é compatível com a monitoração do sistema de controle do freio. – Verificar a conexão e configuração do sinal de entrada "Sistema de controle do freio 1 – Status". | |
Irregularidades: 37.2 (2502hex | 9474dec) Descrição: sistema de controle do freio 1 – Frequência de comutação excedida | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sistema de controle do freio 1 - Frequência de comutação | |
Causa | Ação | |
A frequência de comutação permitida do sistema de controle de freio 1 foi excedida. | – Verificar aplicação. – Verificar a frequência de comutação permitida do sistema de controle do freio e o valor máximo do monitoramento. | |
Irregularidades: 37.3 (2503hex | 9475dec) Descrição: sistema de controle do freio 2 – Estado de comutação não consistente | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sistema de controle do freio 2 – Status | |
Causa | Ação | |
O estado de comutação do sinal de entrada "Controle do freio 2 – Status" difere do estado de comutação do sistema de controle do freio (DB 00/SBC). | – Verificar a conexão e a função do sistema de controle do freio 2. – Verificar se a conexão selecionada é compatível com a monitoração do sistema de controle do freio. – Verificar a conexão e configuração do sinal de entrada "Sistema de controle do freio 2 – Status". | |
Irregularidades: 37.4 (2504hex | 9476dec) Descrição: sistema de controle do freio 2 – Frequência de comutação excedida | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sistema de controle do freio 2 - Frequência de comutação | |
Causa | Ação | |
A frequência de comutação permitida do sistema de controle de freio 2 foi excedida. | – Verificar aplicação. – Verificar a frequência de comutação permitida do sistema de controle do freio e o valor máximo do monitoramento. | |