Tempos de resposta atribuídos de modo fixo
Os seguintes tempos de resposta são atribuídos de modo fixo:
- T_Sys = 4 ms (duração do ciclo do sistema)
- T_Task = 0.5 ms (duração do ciclo do sistema)
- Tempo de resposta à irregularidade máximo T_FRZ = 9 ms aplica-se para desligar a saída interna F-DO_STO e as saídas digitais seguras F-DO.. externas e para definir o status da irregularidade dos dados de entrada de processo seguros (F-PE).
- Os tempos de resposta dos opcionais de segurança em relação às saídas digitais seguras (F-DO) aplicam-se a cargas ôhmicas ≤ 30 kΩ.
INFORMAÇÃO