Entrada
Unidade | MDX91A-....-5.3-4-... | |||
|---|---|---|---|---|
Tamanho | 8 | |||
Tipo | 3800 | 4700 | 5880 | |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | V | 3 × 380 – 500 VCA | ||
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 342 | 423 | 529 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||
Retificador controlado | – | sim | ||
Contatos da conexão X1 | – | M12, cada terminal de conexão é executado duas vezes | ||