Modo silencioso Irregularidade do encoder

ATENÇÃO

A função ativa "Modo silencioso Irregularidade do encoder" desativa as funções do componente de segurança dependentes do encoder (exceto STO). Isso pode fazer com que o sistema seja iniciado imediatamente.
Morte ou ferimentos graves.
- Antes de ativar a função "Modo silencioso Irregularidade do encoder", medidas organizacionais devem ser tomadas pelo usuário para proteger as pessoas e a máquina.
A função "Modo silencioso Irregularidade do encoder" pode ser ativada através de uma entrada digital segura F-DI, através dos dados de saída de processo seguro (F-PA) ou iniciando o modo de emergência com o controle manual. A função "Modo silencioso Irregularidade do encoder" ativada é sinalizada no LED F-ERR piscando rápido em amarelo. A função "Modo silencioso Irregularidade do encoder" tem os seguintes efeitos:
- A abertura da saída digital interna segura F-DO_STO é impedida devido à resposta à irregularidade do encoder.
- As respostas à irregularidade de todas as funções do componente de segurança são evitadas.
- O bit Modo silencioso é definido nos dados de entrada de processo seguro.
- O bit Estado de irregularidade é definido nos dados de entrada de processo seguro.
- O bit de dados do processo seguro F-PE-ErrorState permanece definido.
- O código de irregularidade continuará sendo exibido.
- A ativação da função do componente de segurança STO continua sendo possível sem restrições. Todas as outras funções do componente de segurança tornam-se ineficazes.
A função "Modo silencioso Irregularidade do encoder" é automaticamente terminada nos seguintes casos:
- Outra irregularidade (por ex., irregularidade de entrada) está pendente ou detectado.
- Uma irregularidade é confirmada.
- 1 a 60 minutos após a ativação via F-DI ou F-PA. Este tempo é ajustado através do parâmetro Tempo de modo silencioso máximo.
- 5 minutos após a ativação via modo de emergência
Se a função "Modo silencioso Irregularidade do encoder" tiver sido desativada automaticamente, todas as fontes devem primeiro revogar a ativação antes de reativá-la.
O bloqueio de partida é ativado sempre que a função "Modo silencioso Irregularidade do encoder" é finalizada.