Perigo da operação do acionamento por inércia

ATENÇÃO

Perigo devido ao funcionamento por inércia. Sem freio mecânico ou com freio defeituoso, há o perigo de funcionamento por inércia.
Morte ou ferimentos graves.
- Em caso de perigos causados pelo funcionamento por inércia do acionamento e que são dependentes da aplicação, é necessário tomar medidas de proteção adicionais (por ex, dispositivo de proteção separado com trava). As medidas de proteção adicionais devem isolar o ponto perigoso até não haver mais perigo para as pessoas. Alternativamente, deve-se equipar o acionamento com um freio de segurança.
- É necessário dimensionar as tampas de proteção adicionais de acordo com a avaliação de risco dos requisitos identificados da máquina e montá-las.
- Após a ativação de um comando de parada, dependendo do perigo do acesso, este deve permanecer bloqueado até a total imobilização do acionamento. Alternativamente, é necessário determinar o acesso ou o momento do acesso e então calcular o período de segurança a cumprir.