Plaqueta de identificação
Além das plaquetas de identificação da unidade básica, uma etiqueta é afixada no opcional de segurança CS..A na parte traseira do painel dianteiro. A figura a seguir mostra um exemplo de uma etiqueta.

[1] | Detecção de hardware do opcional de segurança |
[2] | Versão do firmware Canal A (0205 = versão do firmware 2.05) |
[3] | Versão do firmware Canal B (0205 = versão do firmware 2.05) |
[4] | Conjunto de dados EEPROM |
[5] | Identificador de hardware do armazenamento de chaves |
[6] | Conjunto de dados do armazenamento de chaves |
[7] | Data de fabricação |
[8] | Número de inspeção interno |
[9] | Senha mestra para alteração de senha |
[10] | Número de série |
[11] | Código |