Identificação e autenticação
Na ferramenta de parametrização "Assist CS..", as etapas "Parametrizar", "Criar relatório" e "Confirmar aceitação" exigem a identificação clara da unidade e a autenticação do usuário. Para identificar a unidade, o ID do armazenamento de chaves inserível deve ser inserido na caixa de diálogo para o login da ferramenta de parametrização "Assist CS..". O ID do armazenamento de chaves está impresso no armazenamento de chaves. De forma alternativa, o ID do armazenamento de chaves pode ser lido diretamente pela ferramenta de parametrização "Assist CS..". Para tal, o usuário deve realizar uma verificação de identificação através das indicações LED na unidade. O mecanismo através do ID do armazenamento de chaves garante que a ferramenta de parametrização "Assist CS.." esteja conectada à unidade correta. O usuário é autenticado através da inserção de uma senha.
INFORMAÇÃO