Instalação
Conectar o encoder integrado EI7C FS à interface do encoder X15 da unidade através do cabo do encoder (código 18191665).

ATENÇÃO

A instalação incorreta pode desativar a função e monitorações do encoder.
Morte ou ferimentos graves.
- O encoder integrado EI7C FS somente pode ser conectado ao opcional de segurança MOVISAFE® CS..A.
- Somente é possível conectar os sinais de encoder à interface de encoder X15 fornecida da unidade. A conexão de outras unidades ou módulos não é permitida.
INFORMAÇÃO