Cargas capacitivas
- Sem medidas adicionais, uma carga capacitiva de no máximo 10 nF poderá ser operada na saída. Cargas capacitivas geralmente ocorrem em componentes eletrônicos como capacitores de buffer.
- Se a carga capacitiva tiver um diodo em série com sua entrada, a capacitância de carga não deve exceder 12 μF. Este diodo está frequentemente disponível como diodo de proteção contra polaridade incorreta em montagens eletrônicas.
- Se a carga capacitiva não é conhecida ou for maior que 10 nF, a corrente de partida deve ser limitada aos valores permitidos da saída de acordo com a norma EN 61131-2.
INFORMAÇÃO