Informação geral
Unidade | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 1 | 2 | ||||||
Tipo | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 16 | 20 | 27 | 34 | 45 | 58 | 83 |
Consumo de potência 24 V | W | 20 | ||||||
Supressão de interferência do módulo de potência | – | Filtro EMC Categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3 | ||||||
Conexão PE | – | Parafuso M4 | ||||||
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | min-1 | 1 | ||||||
Tempo mínimo para desligamento da rede | s | 10 | ||||||
Peso | kg | 4.1 | 4.4 | |||||