Cabo do motor../SM..
| Lado do motor | Lado do conversor | Instalação | Instalação móvel | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cabo | Tipo de conector/ | Seção transversal do cabo | Tipo de conector/ | Código | |
Cabo do motor | SM1/M23 SpeedTec-ready | 4 × 1.5 mm2 | Extremidade aberta | 05904544 | 05906245 |
4 × 2.5 mm2 | 05904552 | 05906253 | |||
4 × 4 mm2 | 05904560 | 05904803 | |||
SMB/M40 SpeedTec-ready | 4 × 6 mm2 | 13350269 | 13350293 | ||
4 × 10 mm2 | 13350277 | 13350307 | |||
4 × 16 mm2 | 13350285 | 13350315 | |||
SMC/M58 SpeedTec-ready | 4 × 16 mm2 | 18148476 | 18148484 | ||
4 × 25 mm2 | – | 18148581 | |||
4 × 35 mm2 | – | 18148697 |