Cabo do motor para motores com freios BE ou BZ com interface MOVILINK® DDI
Conexão dos cabos com conector no lado do motor para os seguintes motores:
- Motores assíncronos DRN../DR2S../DR2L..
- Motores síncronos CM3C..
A tabela a seguir mostra a atribuição dos cabos:
Lado do motor
| Lado do conversor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contato
| Sinal
| Cor do fio
| Cor do fio IEC 60757
| Identificação
| Montagem
| Descrição
| |
M23 | M40 | ||||||
U | U | U | Preto | BK | U/L1 | não montado | Conexão do motor fase U |
V | V | V | Preto | BK | V/L2 | não montado | Conexão do motor fase V |
W | W | W | Preto | BK | W/L3 | não montado | Conexão do motor fase W |
A | 1 | Reservado | Amarelo | YE | A | não montado | não conectar |
B | + | 15 | Laranja | OG | B | não montado | Conexão do freio 15 |
C | N | 13 | Rosa | PK | C | não montado | Conexão do freio 13 |
D | 2 | 14 | Violeta | VT | D | não montado | Conexão do freio 14 |
PE | PE | PE | Amarelo/verde | YE/GN |
| não montado | Conexão terra de proteção |
DDI | DDI | DDI | Violeta | VT |
| Conector coaxial | MOVILINK® DDI |
Isolar cada uma das extremidades dos fios não conectadas.