Exemplo de parametrização para AS1
Descrição | Índice | Função | Observação |
|---|---|---|---|
Ajustes básicos/ | 8366.4 | sem fonte | – |
Valores nominais/velocidade | 8376.11 | Frequências fixas – Velocidade | – |
Frequências fixas/modo de operação | 8354.20 | Potenciômetro do motor/Frequência fixa | – |
Frequências fixas/fonte do valor nominal analógico | 8354.25 | sem fonte | – |
Valores nominais/ | 8377.21 | Seleção da fonte | Ajuste padrão: Limite de aplicação |
Valores nominais/ | 8377.31 | Seleção da fonte | Ajuste padrão: Limite de aplicação |
Velocidade mínima | 8357.18 | Limitação da velocidade mínima | – |
Salvar valor nominal | 8369.2 | Desligado | Comportamento após "desligar" |