Atribuição dos cabos
O cabo está disponível nos seguintes comprimentos para instalação fixa.
Comprimento do cabo | Código |
|---|---|
0.2 m | 18166970 |
0.23 m | 18166989 |
0.26 m | 18166997 |
0.29 m | 18167004Tamanho 1 – 3 com alinhamento direto |
0.35 m | 18167012 |
0.44 m | 18167020Tamanho 4 – 6 com alinhamento direto |
0.59 m | 28124251 |
0.75 m | 28118618 |
1.6 m | 18174205Com alinhamento indireto |
2.6 m | 28123549Com alinhamento indireto |