Filtro de saída HF..
Ao usar um filtro de saída, observar o seguinte:
- Os filtros de saída devem ser utilizados exclusivamente nos modos de operação do conversor V/f e VFCPLUS.
- Os filtros de saída podem ser usadosaté uma frequência máxima de saída do conversor de 250 Hz.
- Ao selecionar o filtro de saída, verificar a atribuição correta ao conversor.
- Manter um espaço livre de no mínimo 100 mm acima e abaixo do filtro de saída para a ventilação. Não é necessário um espaço livre lateral.
- Limitar o comprimento do condutor entre o conversor e o filtro de saída ao comprimento necessário. Comprimento máximo permitido:
- 1 m para condutor não blindado
- 10 m para condutor blindado
- Ao usar um filtro de saída, um cabo de alimentação do motor não blindado é suficiente.
Os dados técnicos podem ser encontrados no capítulo Filtro de saída HF...
Informações adicionais