Irregularidade 51 Processamento analógico
Irregularidades: 51.1 (3301hex | 13057dec) Descrição: corrente na saída de corrente analógica muito baixa | ||
|---|---|---|
| Resposta: Entrada analógica - Valor abaixo do limite de 4 mA | |
Causa | Ação | |
A corrente de entrada na entrada analógica está abaixo de 4 mA. | – Verificar a instalação. – Verificar a parametrização da entrada analógica. | |