Dados técnicos
Resistência de frenagem | Unidade | BW027-016-T | BW027-024-T | BW027-042-T | |
|---|---|---|---|---|---|
Código | – | 17983215 | 17983231 | 19155301 | |
Pico de potência de frenagem | kW | 25.4 | |||
Capacidade de carga | 100% DC | kW | 1.6 | 2.4 | 4.2 |
50% DC | kW | 2.9 | 4.3 | 7.6 | |
25% DC | kW | 5.1 | 7.7 | 13.3 | |
12% DC | kW | 9.6 | 14.4 | 23.9 | |
6% DC | kW | 15.2 | 22.8 | 25.4 | |
Observar a limitação de potência regenerativa do conversor, consultar o capítulo Dados técnicos da unidade básica. | |||||
Valor de resistência RBW | Ω | 27 ± 10% | |||
Corrente de disparo IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C. | A | 7.7 | 9.4 | 12.5 | |
Design | – | Resistor de fio | Resistência do quadro | ||
Conexões de potência | – | Terminal com parafuso | |||
Seção transversal do cabo | mm2 | 0.5 – 10 | máximo 4 | ||
torque de aperto | Nm | 1.5 – 1.8 | máximo 2 | ||
Conexão PE | – | Pino M4 | Pino M5 | ||
Torque de aperto PE | Nm | 1.5 – 1.8 | 2 – 2.5 | ||
Grau de proteção conforme EN 60529 | – | IP20 | |||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | |||
Peso | kg | 5.8 | 8 | 10 | |