Unidade básica
Marcação | Definição |
---|---|
A marca CE declara a conformidade com as seguintes diretrizes europeias:
| |
O descarte de resíduos deste produto é realizado de acordo com a diretriz WEEE 2012/19/UE. | |
A marcação EAC declara que está em conformidade com os requisitos das normas técnicas da União Aduaneira (União Econômica da Eurásia) da Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, República do Quirguizistão e Rússia. | |
A marca RCM declara que está em conformidade com as normas técnicas da Autoridade de Comunicações e Mídia da Austrália (ACMA ou Australian Communications and Media Authority). | |
A marcação China RoHS declara que está em conformidade com a diretiva SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens. | |
A marcação NM declara que está em conformidade com as seguintes diretrizes marroquinasAs aprovações selecionáveis UKCA (Grã-Bretanha) e NM (Marrocos) são mutuamente exclusivas.
| |
| A marca UA.TR declara conformidade com os regulamentos técnicos da Ucrânia. |
A marca KC declara que há conformidade com o §3 do Artigo 58-2 da Lei Coreana de Ondas de Rádio. | |
A marcação UKCA declara que está em conformidade com as diretrizes do Reino Unido. | |
A marca UL e cUL declara a concessão da aprovação UL. cUL é equivalente à aprovação conforme CSA. |