Exemplos de perfis de corrente permitidos
Capacidade de sobrecarga a Vrede = 400 V, menor frequência PWM possível, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C
A tabela a seguir se aplica aos conversores de tamanho 1 – 6 (exceção: BG5 MDX9.A-0750-...):
Sobrecarga de corrente Iout 1/IN | Tempo de sobrecarga t1 | Corrente de carga base Iout 2/IN | Carga base necessária t2 |
|---|---|---|---|
200% | 3 s | 50% | 7 s |
200% | 3 s | 100% | 17 s |
150% | 60 s | 100% | 60 s |
150% | 60 s | 50% | 30 s |
Capacidade de sobrecarga a Vrede = 400 V, menor frequência PWM possível, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C
A tabela a seguir se aplica ao conversor de tamanho 5 MDX9.A-0750-...:
Sobrecarga de corrente Iout 1/IN | Tempo de sobrecarga t1 | Corrente de carga base Iout 2/IN | Carga base necessária t2 |
|---|---|---|---|
200% | 3 s | 50% | 7 s |
200% | 3 s | 100% | 17 s |
150% | 60 s | 25% | 60 s |
Capacidade de sobrecarga a Vrede = 400 V, menor frequência PWM possível, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C
A tabela a seguir se aplica aos conversores de tamanho 7 (até MDX91A-2500-..):
Sobrecarga de corrente Iout 1/IN | Tempo de sobrecarga t1 | Corrente de carga base Iout 2/IN | Carga base necessária t2 |
|---|---|---|---|
150% | 60 s | 50% | 60 s |
Capacidade de sobrecarga a Vrede = 400 V, menor frequência PWM possível, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C
A tabela a seguir se aplica ao conversor de tamanho 7 MDX91A-3000-.. e de tamanho 8:
Sobrecarga de corrente Iout 1/IN | Tempo de sobrecarga t1 | Corrente de carga base Iout 2/IN | Carga base necessária t2 |
|---|---|---|---|
150% | 30 s | 50% | 150 s |