Espaçamento mínimo e posição de montagem
Observar as seguintes informações:
- Para garantir uma refrigeração desobstruída dos conversores, deixe no mínimo 100 mm de espaçamento acima e abaixo dos conversores da carcaça. Certificar-se de que a circulação de ar neste espaço livre não será afetada por cabos ou outros materiais de instalação.
- Garantir que os conversores não são expostos ao ar quente expelido por outras unidades.
- Instalar os conversores apenas na vertical. As unidades não podem ser instaladas na horizontal, inclinadas ou voltadas para baixo.
- Uma folga lateral não é necessária. As unidades podem ser alinhadas diretamente uma ao lado da outra.
INFORMAÇÃO