Tamanho 1

A | Vista de cima |
[1] | X1: Conexão da rede e do circuito intermediário |
[2] | X5: Tensão de alimentação de 24 V |
[3] | X30 OUT: System bus |
[4] | X30 IN: System bus |
[5] | X6: Conexão para desligamento seguro (STO) |
|
|
B | Vista frontal |
[6] | 4 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
[7] | Placa de blindagem |
[8] | Chave de ID EtherCAT® |
[9] | Display de 7 segmentos |
[10] | Etiqueta do produto com código QR |
[11] | S3: Chave do modo de operação modul bus |
[12] | Slot de cartão |
[13] | X20: Entradas digitais |
[14] | X21: Saídas digitais |
[15] | Placa de blindagem dos cabos de sinal |
[16] | Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal |
[17] | X31: Interface do SEW Service da SEW-EURODRIVE |
[18] | LEDs de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR" |
|
|
C | Vista de baixo |
[19] | X16: Conexão MOVILINK® DDI |
[20] | X15: Conexão do encoder do motor |
[21] | X10: Sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor |
[22] | X2: Conexão do motor e resistência de frenagem |