SSM (Safe Speed Monitoring) – Surveillance de sécurité de la vitesse
La fonction SSM empêche l'entraînement de dépasser la limite de vitesse prédéfinie. Un dépassement de la vitesse admissible est signalé.


= | Sous-fonction de sécurité surveillée | |
| = | Sous-fonction de sécurité déclenchée |
v | = | Vitesse |
t | = | Durée |
t1 | = | Instant à partir duquel la fonction SSM est activée. |
t2 | = | Instant à partir duquel la fonction SSM est désactivée. |